Apparatstik bagvæg - RC-17S1N224300 - 1611334

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611334
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356277624