Gennemføring bagvæg - RC-16S1N12C3EN - 1611160

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611160
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAE -
GTIN 4046356265706
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 103,180 g