Apparatstik bagvæg - RC-16P1NA24300 - 1611137

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611137
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356265614
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,260 g