Apparatstik bagvæg - RC-16P1N8AE100 - 1611130

Illustrationen viser den 17-polede produktvariant med o-ringpakning

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Flad pakning, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 3 mm, Vægtykkelse maks.: 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611130
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356277273
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,520 g