Kabelstik - RC-12SDN8AT0B7 - 1611077

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611077
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356393461