Kabelstik - RC-12SDN8A80B7 - 1611075

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611075
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356393454
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 68,400 g