Koblingsstik - RC-12S2N8A90H7 - 1611039

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611039
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAC -
GTIN 4046356277150
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,300 g