Kabelstik - RC-12S2N12K0X7 - 1611006

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, Lige kunststofbeklædt, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 4,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611006
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356393232
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,340 g