Kabelstik - RC-12S2N12K0EP - 1611003

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, Lige kunststofbeklædt, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1611003
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4046356642538
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,690 g