Apparatstik bagvæg - RC-12S1NA2E1TL - 1610949

Illustrationen viser den 17-polede produktvariant med o-ringpakning

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, Flad pakning, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 3 mm, Vægtykkelse maks.: 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610949
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4046356265027
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,510 g