Apparatstik forvæg - RC-12S1N122200 - 1610847

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, Flad pakning, 4x Ø2,7, flangemål: 25 x 25 mm, Vægtykkelse min.: 1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610847
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356276818
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,465 g