Apparatstik bagvæg - RC-12P2NC2H000 - 1610817

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610817
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356264648