RC-12P2N8A61CZ - 1610787

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Apparatstik med indskruningsgevind M20 x 1,5, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610787
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356392747
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,200 g