Apparatstik forvæg - RC-12P2N122200 - 1610759

Ikke noget billede til rådighed

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, Flad pakning, 4x Ø2,7, flangemål: 25 x 25 mm, Vægtykkelse min.: 1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610759
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356276634
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,520 g