Apparatstik bagvæg - RC-12P1NC25300 - 1610725

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring radial, 4x Ø 3,2, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610725
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356264365
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,435 g