RC-12P1N12R149 - 1610675

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant, med trækaflastning med dobbeltbøjle

Ledningsforbinder, med Pg9-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610675
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356264198
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 87,890 g