Apparatstik bagvæg - RC-12P1N125100 - 1610638

Ikke noget billede til rådighed

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, Flad pakning, 4x Ø 3,2, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610638
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356264037
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,590 g