Apparatstik bagvæg - RC-09S1N52H000 - 1610556

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610556
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356263757