RC-09S1N12RBX9 - 1610550

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Ledningsforbinder, med Pg9-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610550
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356392174