Kabelstik - RC-09S1N128059 - 1610525

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 4,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610525
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356392105
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 78,400 g