Apparatstik bagvæg - RC-09P1NA24100 - 1610480

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, Flad pakning, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610480
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356276177
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,900 g