RC-09P1N12RBJ9 - 1610430

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Ledningsforbinder, med Pg9-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610430
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356263429