RC-09P1N12QBHM - 1610424

Ikke noget billede til rådighed

Gennemføring bagvæg, med Pg9-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610424
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRAAE -
GTIN 4046356391863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 178,725 g