Kabelstik - RC-06S1N8AK03H - 1610255

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Lige kunststofbeklædt, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610255
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356391580