RC-06P1X8A6000 - 1610183

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik med indskruningsgevind M20 x 1,5, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Aksial tætning, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610183
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356262705
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,710 g