RC-06P1N12R2EP - 1610123

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant, med trækaflastning med dobbeltbøjle

Ledningsforbinder, med Pg11-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610123
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356262521
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,410 g