Apparatstik bagvæg - RC-0000000H0VT - 1610053

Ikke noget billede til rådighed

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring aksial, Centralbefæstigelse M25 x 1,5, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610053
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABRAAX -
GTIN 4046356391078
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 49,680 g