Gennemføring forvæg - RC-0000000B1EN - 1610022

Gennemføring forvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Flad pakning, 4x Ø 3,2, Vægtykkelse min.: 3 mm, Vægtykkelse maks.: 7 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1610022
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAW -
GTIN 4046356267724
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,470 g
Toldtarifnummer 74153300