Kabel - VS-P1223-P1223-C1020/ 5,0 - 1609390

Kabel, PROFINET/effekt, 5-polet, PVC, sølvgrå RAL 7001, Stik lige MSTB Push-Pull / IP65, til Stik lige MSTB Push-Pull / IP65, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1609390
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAGZ -
Katalogside Side 352 (C_4_2015)
GTIN 4046356160971
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.255,000 g
Toldtarifnummer 85444290