Kabel - VS-P1223-P1223-C1020/ 1,0 - 1609374

Kabel, PROFINET/effekt, 5-polet, PVC, sølvgrå RAL 7001, Stik lige MSTB Push-Pull / IP65, til Stik lige MSTB Push-Pull / IP65, kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1609374
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAGZ -
Katalogside Side 352 (C_4_2015)
GTIN 4046356160957
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 215,251 g
Toldtarifnummer 85444290