Kabel - VS-P1208-P1210-C933/ 5,0 - 1608553

Konfektioneret PROFINET-kabel, type B, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45/IP67 Push-Pull kunststofhus på M12 stik, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1608553
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161152
Toldtarifnummer 85444210