Kabel - VS-P1208-P1208-C933/ 1,0 - 1608456

Konfektioneret PROFINET-kabel, type B, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45/IP67 Push-Pull kunststofhus på RJ45/IP67 Push-Pull kunststofhus, længde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1608456
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161077
Toldtarifnummer 85444210