Apparatstik forvæg - RF-12P2S8AAC00 - 1607820

Illustrationen viser produktvarianten med nummerering af kontaktkammer standard

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 28 x 28 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1607820
Pakningsstørrelse 16 STK
Salgsnøgle ABRBCG -
GTIN 4046356268349
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,400 g