Apparatstik forvæg - RF-12P2N8AAC00 - 1607814

Illustrationen viser produktvarianten med nummerering af kontaktkammer standard

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 28 x 28 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel tilslutning takket være trinløs til op 310° justerbar kabeludgangsretning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1607814
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBCG -
Katalogside Side 107 (C_2_2017)
GTIN 4046356268219
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,310 g