Apparatstik bagvæg - RC-09P1N8A5000 - 1607793

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Flad pakning, 4x Ø2,7, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1607793
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356263443
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,800 g