Montageramme - VC-AR2/3M-PEA - 1607774

Montageramme, med PE, til VARIOCON-tilslutningshus, udformning 2, antal indsatsmoduler 3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • PE-tilslutningen til metalhuset sker pladsbesparende
  • Hver vilkårlig pol kan være PE-kontakt

Varedata

Bestillingsnøgle 1607774
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABOABC -
Katalogside Side 30 (C_2_2013)
GTIN 4017918948894
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,700 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland PL (Poland)