Kabelstik - ST-7ES1N8A8004 - 1607758

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M17, poltal: 7+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 8 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider

Varedata

Bestillingsnøgle 1607758
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAA -
Katalogside Side 141 (C_2_2017)
GTIN 4046356274531
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 62,100 g