Kabelstik - ST-7ES1N8A8003S - 1607756

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Kabelstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 7+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1607756
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAH -
Katalogside Side 140 (C_2_2017)
GTIN 4046356274524
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,000 g