Kontaktindsats - VC-AMS 4 - 1607745

Illustrationen viser produktvarianten VC-AMS 4

Kontaktindsats-modul, til montageramme, med skruetilslutning, 3-polet + PE, 690 V / 70 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion
  • Gennemprøvet COMBICON-teknik
  • Kan tilsluttes universelt
  • Kan kodes mod forbytning

Varedata

Bestillingsnøgle 1607745
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle ABOACC -
Katalogside Side 25 (C_2_2013)
GTIN 4017918969196
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 51,370 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)