Kabelforskruning - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Metalforskruning til 5 bar, gevindlængde: 8 mm, kabeldiameter: 27 - 34 mm, SW 50, forskruning: M40

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1607729
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BF7DAX -
Katalogside Side 690 (C_4_2015)
GTIN 4017918938819
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 168,650 g
Toldtarifnummer 74199990