Apparatstik forvæg - ST-5ES1N8AW400S - 1607727

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 5+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skærmet: ja, flangemål: 21,6 x 21,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Fleksibel montering takket være låsbare kontaktindsatse

Varedata

Bestillingsnøgle 1607727
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAJ -
Katalogside Side 139 (C_2_2017)
GTIN 4046356274296
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,400 g