Koblingsstik - ST-5ES1N8A9004S - 1607724

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Koblingsstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 5+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 8 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1607724
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAI -
Katalogside Side 142 (C_2_2017)
GTIN 4046356274265
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 51,700 g