Apparatstik forvæg - ST-5EP1N8AAD00S - 1607709

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 5+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skærmet: ja, flangemål: 21,6 x 21,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1607709
Pakningsstørrelse 16 STK
Salgsnøgle ABRCAL -
GTIN 4046356274128
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 83,210 g