Indbygningsstik - SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 VA - 1554681

Sensor-/aktuatorindbygningsstik, 5-polet, M12, A-kodet, bagvægs-/skruemontering med Pg9 gevind, med 0,5 m TPE-ledning, 5 x 0,34 mm², udgave i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Beskyttelseshætte - PROT-M12 FS - 1560251

Beskyttelseshætte M12 til sensor-/aktuatorkablets ikke belagte M12 stik, indbygningsstik og I/O-moduler i periferien

Beskyttelseshætte - PROT-M12 FS-M - 1430488

Beskyttelseshætte M12 af metal til ubenyttede M12 stik på sensor-/aktuatorkabler, indbygningsstik og I/O-enheder i feltet

Fladpakning - SACC-PG9-SEAL CLM - 1556320

Flad Pg9-pakning, til M12-indbygningsstik, bagvægsmontering med Pg9-befæstigelsesgevind