Tilslutningsstik - SACC-MRB-5SC SH SCO - 1432693

Tilslutningsstik, 5-polet, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, B-kodet, Fjederkrafttilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Fjederkrafttilslutning: tilslutte sikkert selv ved chok og vibration takket være høje kontaktkræfter
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1432693
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CFA -
Katalogside Side 72 (PC_2011)
GTIN 4046356348386
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,100 g