Tilslutningsstik - SACC-FR-4SC M SCO - 1432622

Tilslutningsstik, 4-polet, Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, Fjederkrafttilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Fjederkrafttilslutning: tilslutte sikkert selv ved chok og vibration takket være høje kontaktkræfter
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1432622
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CEA -
Katalogside Side 19 (C_4_2015)
GTIN 4046356348140
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,500 g