Indbygningsstik - SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 1432457

Sensor-/aktuatorindbygningsstik, bøsning, 4-polet, D-kodet, skærmet, med vinklet loddetilslutning, kun kontaktindsats

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
  • Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
  • Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
  • Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1432457
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABQCAD -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
Katalogside Side 252 (C_2_2013)
GTIN 4046356410748
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,026 g