Indbygningsstik - SACC-CI-M12MS-5CON-L180-THR SH - 1432350

Sensor-/aktuatorindbygningsstik, 5-polet, A-kodet, med lige THR-loddetilslutning, kun kontaktindsats

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
  • Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
  • Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
  • Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
  • Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand

Varedata

Bestillingsnøgle 1432350
Pakningsstørrelse 60 STK
Salgsnøgle ABQCBE -
Minimum bestillingsmængde 60 STK
Katalogside Side 257 (C_2_2013)
GTIN 4046356341219
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,630 g
Toldtarifnummer 85389099