Bussystemindbygningsstik - SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA - 1431429

Bussystem-indbygningsstik, FOUNDATION Fieldbus, bøsning, 4-polet, M12, A-kodet, forvægs-/skruemontering med Pg9-gevind, med 0,5 m TPE-leder, 3x 0,34 mm², variant i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1431429
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCFB -
Katalogside Side 424 (C_2_2017)
GTIN 4046356457538
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,200 g
Toldtarifnummer 85444290