Sensor-/aktuatorkabel - SAC-17P-MS/ 5,0-PUR SCO - 1430718

Sensor-/aktuatorkabel, 17-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Spare plads – med mangepolede stik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1430718
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CGA -
Katalogside Side 218 (C_2_2017)
GTIN 4046356456524
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 383,700 g
Toldtarifnummer 85444290